17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ポリカクリップ【20個入り】

ポリカクリップ
通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円
通常出荷日:1日目

【特長】・割れにくいポリカーボネートでできたクリップです。・色によって書類を種類ごとに分けることができ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

縦(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4色(各5個)
4989999861730
115-4590
35
対応
1パック

20個入り

青
4989999861723
115-4591
35
対応
1パック

20個入り

赤
4989999861716
115-4592
35
対応
1パック

20個入り

透明
4989999861693
115-4593
35
対応
1パック

20個入り

黄
4989999861709
115-4594
-
対応
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
1日目
1,253円
( 1,378円 )
1日目
1,253円
( 1,378円 )
1日目
1,253円
( 1,378円 )
1日目
1,253円
( 1,378円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れにくいポリカーボネートでできたクリップです。
・色によって書類を種類ごとに分けることができます。
【用途】
・書類の整理に。
【材質】
・本体:ポリカーボネート(PC)
・バネ部:スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカクリップ
ダブルクリップ
目玉クリップ
クリッピーS 250個入 銀
ゼムクリップ 極大 プラケース入
ダブルクリップ 中 10個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山文房堂クラウンクラウン
通常価格1,253円745円1,234円 -4,423円473円525円
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目4日目4日目
サイズ小超特大----
とじ枚数(枚)70140----
質量(g)840248----
材質1本体:ポリカーボネート(PC)スチールスチール---
材質2バネ部:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト