17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ミツヤ スチールマグネットクリップ

ミツヤ スチールマグネットクリップ
通常単価(税別)
611円~873円
税込単価
672円~960円
通常出荷日:1日目

【特長】・スチール製マグネットクリップの定番商品です。・レジ、ロッカー、冷蔵庫、デスクに便利です。・本...

詳細を確認
  • シールの色は赤・青どちらかになります。(選べません)
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

保持枚数(枚)

最小発注数量
30
37
4902787005178
40
115-6641
A4コピー用紙約60枚
1個
35
42
4902787005161
54
115-6640
A4コピー用紙約80枚
1個
45
52
4902787005154
85
115-6639
A4コピー用紙約120枚
1個
50
60
4902787005130
96.000
149-4386
A4コピー用紙約150枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611円
( 672円 )
1日目
644円
( 708円 )
1日目
680円
( 748円 )
1日目
873円
( 960円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製マグネットクリップの定番商品です。
・レジ、ロッカー、冷蔵庫、デスクに便利です。
・本体スチールがヨークの役目を果たし強力磁力を実現しています。
【材質】
・ラバーマグネット
・鉄板
・スプリング

ご注意

  • シールの色は赤・青どちらかになります。(選べません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツヤ スチールマグネットクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツヤ スチールマグネットクリップ
ダブルクリップジャイアント
バチ型クリップ
目玉クリップ
カラー目玉クリップ 小小
sedia クリップボード A4-E レッド
メーカーミツヤミツヤミツヤトラスコ中山ベロスセキセイ
通常価格611円-934円2,550円 -1,234円 -644円755円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目4日目
商品タイプマグネット式クリップ---ホルダー式クリップ-
色本体・シルバー本体部分:黒 アーム部分:シルバーシルバー---
材質1ラバーマグネット鋼板、鋼線鋼鈑、スプリング---
材質2鉄板-----
材質3スプリング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト