17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ

ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ
通常単価(税別)
544円
税込単価
598円
通常出荷日:1日目

【特長】・フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。・磁着面に傷防止フィルム...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4902787417681
115-6241
1個
薄緑
4902787517688
115-6243
1個
橙
4902787817689
115-6242
1個
白
4902787217687
115-6240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
1日目
544円
( 598円 )
1日目
544円
( 598円 )
1日目
544円
( 598円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
・磁着面に傷防止フィルム貼合していますので、スチール面を傷つけません。
【材質】
・フック部鋼線異方性フェライト磁石
・ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤ
通常価格544円506円893円532円637円717円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
横(mm)4024-183528
縦(mm)6653-183542
耐荷重(kg)13-0.555
平行耐荷重(kg)12----
質量(g)3219-73435
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト