ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットフックボールド (自在タイプ)

マグネットフックボールド (自在タイプ)  MHB-500
通常単価(税別)
506円
税込単価
557円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。・360度回転、180...

詳細を確認

型番:

MHB-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MHB-500の仕様・寸法情報

横(mm)
24
縦(mm)
53
色
シルバー
耐荷重(kg)
3
垂直耐荷重(kg)
3
平行耐荷重(kg)
2
JANコード
4902787013883
質量(g)
19
トラスココード
115-4874
材質1
ネオジム磁石
タイプ
マグネット
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MHB-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506円
( 557円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。
・360度回転、180度スイングします。
【材質】
・ネオジム磁石

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットフックボールド (自在タイプ) の型番MHB-500のページです。 型番MHB-500に関する仕様情報を記載しております。
マグネットフックボールド (自在タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフックボールド (自在タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
光るマグネットフック
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤ
通常価格506円893円532円717円637円830円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
横(mm)24-182835-
縦(mm)53-184235-
色シルバー-白・黒・透明グレー白-
耐荷重(kg)3-0.555-
垂直耐荷重(kg)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました