ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダルマピン【50個入り】

ダルマピン T-DGB50-AS
通常単価(税別)
323
税込単価
355
通常出荷日:1日目

【特長】・押しやすく、抜きやすい形状です。【用途】・掲示物に。【材質】・ポリスチレン(PS)・スチール

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

T-DGB50-AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

T-DGB50-ASの仕様・寸法情報

アソート
JANコード
4989999951592
質量(g)
63
トラスココード
115-8768
材質1
ポリスチレン(PS)
材質2
スチール
外径(mm)
頭径Φ10mm
全長(mm)
23
長さ(mm)
針長10mm
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
T-DGB50-AS
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323
( 355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しやすく、抜きやすい形状です。
【用途】
・掲示物に。
【材質】
・ポリスチレン(PS)
・スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダルマピンの型番T-DGB50-ASのページです。 型番T-DGB50-ASに関する仕様情報を記載しております。
ダルマピンのレビュー
この商品のレビューはありません

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました