17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 電動油圧式鉄筋カッター“DC-25X” DC25X

DIAMOND 電動油圧式鉄筋カッター“DC-25X”

通常単価(税別)
258,222円
税込単価
284,044円
通常出荷日:4日目

【特長】・ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。・オプションのPC鋼用カッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式鉄筋カッター
  • JANコード
    4562194980347
  • トラスココード
    113-7112
  • 切断能力(mm)
    SD390 D25以下(4~25mm)
  • 質量(g)
    22500
  • 消費電力(W)
    1050
  • 切断速度(秒)
    4
  • 定格電流(A)
    11
  • 入力電圧(V)
    AC100

型番:

DC25X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DC25Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式鉄筋カッター
JANコード
4562194980347
トラスココード
113-7112
切断能力(mm)
SD390 D25以下(4~25mm)
質量(g)
22500
消費電力(W)
1050
切断速度(秒)
4
定格電流(A)
11
入力電圧(V)
AC100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC25X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,222円
( 284,044円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。
・オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 電動油圧式鉄筋カッター“DC-25X”の型番DC25Xのページです。 型番DC25Xに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 電動油圧式鉄筋カッター“DC-25X”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 電動油圧式鉄筋カッター“DC-25X”
DIAMOND 45度カッター
コードレス鉄筋カッター(36V)
ツライチカッター(二重絶縁)
DIAMOND パワーカッター“DPC-16R”
電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッター
メーカーIKKIKKIKKIKKIKK育良精機製作所
通常価格258,222円331,566円223,028円163,405円126,184円90,469円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ電動油圧式鉄筋カッター-充電式鉄筋カッタ全ねじカッター-電動油圧式鉄筋カッター
JANコード45621949803474562194980279456219498070545621949807124562194980927-
トラスココード113-7112102-6501256-3241261-3574110-8440-
切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)SD345 D22----
質量(g)22500220005600.03300.04000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました