17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND ダブルハッカー DWH1316HP

DIAMOND ダブルハッカー

通常単価(税別)
13,360円
税込単価
14,696円
通常出荷日:2日目

【特長】・プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。・自在に鉄筋曲げが可能です。・ヘッドアングルは1...

詳細を確認
  • トラスココード
    112-7532
  • 鉄筋径SD345
    D13/D16
  • 質量(g)
    3400
  • 曲げ能力
    D16
  • 材質1
    低炭素鋼、クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4562194980989
  • 電源コード長さ(m)
    695~1020

型番:

DWH1316HP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWH1316HPの仕様・寸法情報

トラスココード
112-7532
鉄筋径SD345
D13/D16
質量(g)
3400
曲げ能力
D16
材質1
低炭素鋼、クロムバナジウム鋼
JANコード
4562194980989
電源コード長さ(m)
695~1020
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWH1316HP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360円
( 14,696円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。
・自在に鉄筋曲げが可能です。
・ヘッドアングルは180度可動式です。
【材質】
・低炭素鋼、クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND ダブルハッカーの型番DWH1316HPのページです。 型番DWH1316HPに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND ダブルハッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND ダブルハッカー
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
DIAMOND DBD-19L用小Rローラーφ16
DIAMOND デジタル静音ベンダー
DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセット
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格13,360円246,742円23,325円27,562円2,073,976円14,242円
通常出荷日2日目4日目4日目6日目19日目6日目
トラスココード112-7532112-7533805-2996805-2992112-7542805-3009
鉄筋径SD345D13/D16---D16以下-
質量(g)340015000305018002200003000
曲げ能力D16SD345/D16以下----
材質1低炭素鋼、クロムバナジウム鋼-鉄鉄-鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました