ツール用品技術窓口

DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-25X” DBC25X

DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-25X”

通常単価(税別)
849,442
税込単価
934,386
通常出荷日:4日目

【特長】・25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。・スイッチ1つで、曲げ・...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    180°6秒
  • 消費電力 (W)
    1430W/1330W
  • 曲げ範囲
    0°~180°
  • トラスココード
    112-7546
  • 鉄筋径SD345
    D25以下
  • 電源(V)
    100V
  • 質量(g)
    129000
  • 電源(A)
    15/14
  • 消費電力(W)
    1430/1330
  • JANコード
    4562194980132

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DBC25X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBC25Xの仕様・寸法情報

曲げ速度(秒)
180°6秒
消費電力(W)
1430W/1330W
曲げ範囲
0°~180°
トラスココード
112-7546
鉄筋径SD345
D25以下
電源(V)
100V
質量(g)
129000
電源(A)
15/14
消費電力(W)
1430/1330
JANコード
4562194980132

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBC25X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849,442
( 934,386 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。
・スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。
・取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。
・定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-25X”の型番DBC25Xのページです。 型番DBC25Xに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-25X”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-25X”
鉄筋ベンダー
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
DIAMOND デジタル静音ベンダー
DIAMOND ダブルハッカー
DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格849,442374,298246,7422,073,97613,36016,283
通常出荷日4日目4日目4日目19日目2日目6日目
曲げ速度(秒)180°6秒5135°8秒180°3.5~4--
消費電力(W)1430W/1330W10501050---
曲げ範囲0°~180°0~180°0°~135°0°~190°--
トラスココード112-7546455-8561112-7533112-7542112-7532805-2984
鉄筋径SD345D25以下--D16以下D13/D16-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました