17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-16H” DBC16H

DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-16H”

通常単価(税別)
322,637円
税込単価
354,901円
通常出荷日:4日目

【特長】・SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。・最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコン...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    180°5.5秒
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 曲げ範囲
    0°~180°
  • トラスココード
    112-7528
  • 電源(V)
    AC100
  • 質量(g)
    18000
  • 曲げ能力
    SD390/D16以下
  • JANコード
    4562194980613

型番:

DBC16H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DBC16Hの仕様・寸法情報

曲げ速度(秒)
180°5.5秒
消費電力(W)
1050
曲げ範囲
0°~180°
トラスココード
112-7528
電源(V)
AC100
質量(g)
18000
曲げ能力
SD390/D16以下
JANコード
4562194980613

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBC16H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322,637円
( 354,901円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。
・最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。
・差し筋曲げも可能です。
・調整は工具を使わずできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-16H”の型番DBC16Hのページです。 型番DBC16Hに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-16H”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 鉄筋ベンダーカッター“DBC-16H”
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
鉄筋ベンダー
DIAMOND デジタル静音ベンダー
DIAMOND ダブルハッカー
DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格322,637円246,742円374,298円2,073,976円13,360円16,283円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目2日目6日目
曲げ速度(秒)180°5.5秒135°8秒5180°3.5~4--
消費電力(W)105010501050---
曲げ範囲0°~180°0°~135°0~180°0°~190°--
トラスココード112-7528112-7533455-8561112-7542112-7532805-2984
電源(V)AC100AC100-三相200~230--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました