ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

気高電機 小型温風発生機“QUICK-D AQUA mini”

気高電機 小型温風発生機“QUICK-D AQUA mini” QDA-M1
通常単価(税別)
217,021円
税込単価
238,723円
通常出荷日:6日目

【特長】・肩掛け使用もできるコンパクト設計です。・付属のテストピース置き台をセットすれば、ブロー乾燥機...

詳細を確認
  • 本体を密閉された塗装ブースの中に入れての作業は危険ですのでおやめください。

型番:

QDA-M1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QDA-M1の仕様・寸法情報

質量(g)
4500
トラスココード
114-5755
材質1
筐体:SECC、ホース:PP、ノズル:PBT
奥行(mm)
334
高さ(mm)
242
消費電力(W)
950
騒音値(dB)
70
電源(V)
100
吐出口径(mm)
38
幅(mm)
170
容量(kW)
0.95
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
QDA-M1
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,021円
( 238,723円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩掛け使用もできるコンパクト設計です。
・付属のテストピース置き台をセットすれば、ブロー乾燥機として使用できます。
・高密度2層フィルターで気になるホコリを除去します。
【用途】
・水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。
【材質】
・筐体:SECC、ホース:PP、ノズル:PBT

ご注意

  • 本体を密閉された塗装ブースの中に入れての作業は危険ですのでおやめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気高電機 小型温風発生機“QUICK-D AQUA mini”の型番QDA-M1のページです。 型番QDA-M1に関する仕様情報を記載しております。
気高電機 小型温風発生機“QUICK-D AQUA mini”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気高電機 小型温風発生機“QUICK-D AQUA mini”
気高電機 移動式温風発生機“QUICK-D AQUA[[R3]]”
AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ
熱風機
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり
メーカー気高電機気高電機エスコ八光電機goot(太洋電機産業)八光電機
通常価格217,021円1,072,665円7,816円304,100円 -1,410円 -463,630円 -
通常出荷日6日目6日目1日目4日目〜2日目〜4日目〜
質量(g)450040000----
トラスココード114-5755114-5753----
材質1筐体:SECC、ホース:PP、ノズル:PBT筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT----
奥行(mm)334400----
高さ(mm)242821----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました