17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプル別個別温度管理ロガー

通常単価(税別)
14,038円~61,280円
税込単価
15,442円~67,408円
通常出荷日:1日目

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    54×34×10
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色詳細

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
白
温湿度
1個
1個
赤
温湿度
1個
1個
黄
温湿度
1個
1個
青
温湿度
1個
1個
緑
温湿度
1個
1個
-
温湿度タイプ5色(白・赤・黄・青・緑)セット
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,038円
( 15,442円 )
1日目
14,038円
( 15,442円 )
1日目
14,038円
( 15,442円 )
1日目
14,038円
( 15,442円 )
1日目
14,038円
( 15,442円 )
1日目
61,280円
( 67,408円 )
1日目

詳細情報

基本情報

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプル別個別温度管理ロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプル別個別温度管理ロガー
湿度インジケーターカード
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)
過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)
ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,038円-17,911円18,119円26,542円112,892円22,274円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目14日目1日目〜
サイズ(mm)54×34×1039×120本体/110×32×77、表示部/66×46本体/110×32×77、表示部/66×46150×210×155(突起部除く)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト