17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

洗浄器用3段式バスケット

洗浄器用3段式バスケット
通常単価(税別)
2,694円~7,186円
税込単価
2,963円~7,905円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

商品詳細種別

最小発注数量
250×200×30
バスケット
洗浄器用3段式バスケット(MCS/MCD用)
1個
255×194×200
バスケット架台
洗浄器用3段式バスケット架台(MCS/MCD用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,694円
( 2,963円 )
4日目
7,186円
( 7,905円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄器用3段式バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄器用3段式バスケット
小型ワイヤーバスケット
角型洗浄カゴ SSシリーズ
洗浄用ブラシ 03シリーズ
丸型洗浄カゴ SSシリーズ
鉄(PEコーティング)製洗浄カゴSC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,694円-4,320円 -4,335円 -6,076円 -4,335円 -5,413円 -
通常出荷日4日目11日目〜1日目4日目4日目〜11日目〜
バスケットワイヤー線0.4×11メッシュ-----
材質SUS304ステンレス(SUS304)ステンレスブラシ部/豚毛、柄部/PP(ポリプロピレン)ステンレス鉄(PEコーティング)
適応機種超音波洗浄器MCS・MCD10L以上-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト