17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

通常単価(税別)
8,018円
税込単価
8,820円
通常出荷日:1日目

【特長】・チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。・磁化しません。・ハンダの付着はあり...

詳細を確認

    型番:

    3-9819-20
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-9819-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-9819-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,018円
    ( 8,820円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。
    ・磁化しません。
    ・ハンダの付着はありません。
    ・耐熱温度は約800℃です。
    ※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    ・耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。
    ・2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。

    【商品仕様】
    ・仕様:F-TNF
    ・全長(mm):120
    ・材質:TNF(チタン)製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.Fの型番3-9819-20のページです。 型番3-9819-20に関する仕様情報を記載しております。
    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F
    並ピンセット 450㎜
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX
    セラミックチップ付ピンセット
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-4 INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-7 INOX
    メーカーアズワン三商三商コクゴ三商三商
    通常価格8,018円14,334円9,245円13,540円10,866円10,448円
    通常出荷日1日目2日目12日目7日目11日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました