17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラック

通常単価(税別)
1,991
税込単価
2,190
通常出荷日:4日目

【特長】・クッション入りのため、体への着用感がソフトです・ベルトによるくい込みの痛みを和らげます【商品...

詳細を確認

    型番:

    PNB-038BK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PNB-038BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PNB-038BK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,991
    ( 2,190 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッション入りのため、体への着用感がソフトです
    ・ベルトによるくい込みの痛みを和らげます
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):38
    ・長さ(mm):1200
    ・材質:ポリプロピレン
    ・ナイロン
    ・発泡ポリエチレン
    ・JANコード:4934053091080
    ・トラスココード:446-1037
    ・質量:150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラックの型番PNB-038BKのページです。 型番PNB-038BKに関する仕様情報を記載しております。
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラック
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド
    38mm 作業用ベルト
    スライドベルト 38mm幅
    職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ブラック
    メーカーコヅチコヅチコヅチエスコトーヨーセフティー職人作
    通常価格1,9912,1862,1869591,1051,862
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました