17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

ロゲネストラムダHJM-8 1kg

ロゲネストラムダHJM-8 1kg
通常単価(税別)
68,114円
税込単価
74,925円
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・温度によるちょう度変化が非常に少ないグリースです・酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕様

14651081【商品仕様】
・ちょう度:No.1
・トラスココード:129-0910
14652081【商品仕様】
・ちょう度:No.2
・トラスココード:129-0908

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・ちょう度:No.1・トラスココード:129-0910
1個
・ちょう度:No.2・トラスココード:129-0908
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,114円
( 74,925円 )
19日目
68,114円
( 74,925円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度によるちょう度変化が非常に少ないグリースです
・酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております
・高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません
【用途】
・通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に
・酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に
・乾燥ラインなどの高温箇所に
・耐樹脂性が必要な箇所に
・プラスチック容器入り

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロゲネストラムダHJM-8 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロゲネストラムダHJM-8 1kg
ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g
クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1
ニチモリ トライボンAR-2
多目的グリース
シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃
メーカーニッペコニッペコクリューバー(NOKクリューバー)ダイゾーニチモリケニスエーゼット
通常価格68,114円55,510円100,478円10,240円4,782円2,954円
通常出荷日5日目〜15日目9日目8日目4日目4日目
仕様2・色:白色・容量(ml):500・使用温度範囲(℃):-25-250・材質:基油:PFPE・増ちょう剤:PTFE・質量:1kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト