ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 耐切創ローハイド

通常単価(税別)
26,548円
税込単価
29,203円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐切創・高強力アラミド繊維「テクノーラ[[R下]]」を使用した製品です・切創・火傷事故から身...

詳細を確認

    型番:

    EMA-19
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EMA-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EMA-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,548円
    ( 29,203円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐切創・高強力アラミド繊維「テクノーラ[[R下]]」を使用した製品です
    ・切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ高度安全保護製品として、優れた機能性を発揮します
    【商品仕様】
    ・自動車・鉄鋼・機械工場等
    ・丈90cm×巾70cm
    ・厚さ(mm):0.8
    ・材質:アラミド繊維 テクノーラ[[R下]]
    ・トラスココード:123-6651
    ・質量:350g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テイケン 耐切創ローハイドの型番EMA-19のページです。 型番EMA-19に関する仕様情報を記載しております。
    テイケン 耐切創ローハイドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイケン 耐切創ローハイド
    テイケン 耐切創袖付きエプロン
    耐切創腕カバー
    耐切創サポーター
    耐切創腕カバー 親指付
    アラミド耐切創保護具 腕カバー
    メーカー帝健帝健トラスコ中山ミドリ安全トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格26,548円26,771円1,004円 -1,415円2,282円 -11,078円
    通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました