ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

通常単価(税別)
1,285円
税込単価
1,414円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • 色
    グリーン
  • 耐切創レベル
    2/B
  • JANコード
    4989999101089
  • トラスココード
    161-2457
  • 質量(g)
    38.000
  • 材質1
    酸化ポリアクリロニトリル繊維
  • 全長(cm)
    14.5
  • 長さ(cm)
    15~16
  • 幅(cm)
    8
  • 材質2
    アラミド繊維

型番:

TATWG-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TATWG-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
フリー
色
グリーン
耐切創レベル
2/B
JANコード
4989999101089
トラスココード
161-2457
質量(g)
38.000
材質1
酸化ポリアクリロニトリル繊維
全長(cm)
14.5
長さ(cm)
15~16
幅(cm)
8
材質2
アラミド繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TATWG-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,285円
( 1,414円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
【用途】
・燃える可能性のある場所で。
【材質】
・酸化ポリアクリロニトリル繊維
・アラミド繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 耐炎耐切創手首ガードの型番TATWG-7のページです。 型番TATWG-7に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
耐切創腕カバー 親指付
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
耐切創腕カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,285円2,170円2,282円 -12,873円2,180円 -1,004円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ腕カバー腕カバー-前掛け腕カバー腕カバー
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
色グリーングリーン黒杢-黒杢-
耐切創レベル2/B2D-4-
JANコード49899991010894989999101096-4989999170429--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました