17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S KU90-540-C03-S1

空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S

通常単価(税別)
6,027
税込単価
6,630
通常出荷日:7日目

【特長】・汗の気化熱利用の涼しい服です・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります・低ランニ...

詳細を確認

    ご注意

    • 必ずファン、ケーブル、バッテリーをはずして洗濯してください。
    • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

    型番:

    KU90-540-C03-S1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KU90-540-C03-S1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KU90-540-C03-S1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,027
    ( 6,630 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汗の気化熱利用の涼しい服です
    ・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります
    ・低ランニングコストです
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・色:ネイビー
    ・着丈(cm):62
    ・胸囲(cm):112
    ・肩幅(cm):48
    ・袖丈(cm):52
    ・サイズ:S
    ・材質:ポリエステル
    ・JANコード:4573210836838
    ・トラスココード:135-5129
    ・質量:290g

    ご注意

    • 必ずファン、ケーブル、バッテリーをはずして洗濯してください。
    • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー Sの型番KU90-540-C03-S1のページです。 型番KU90-540-C03-S1に関する仕様情報を記載しております。
    空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S
    空調服 混紡 服地のみ ネイビー S
    ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみネイビー×薄グレーカモ
    ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー
    ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみブラック×サンドカモ
    空調ベスト ウエアのみ ネイビー
    メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
    通常価格6,0276,6984,685 -5,133 -4,6856,251 -
    通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目〜6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました