ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

OP 紅白テープ【2個入り】

OP 紅白テープ KS-60
通常単価(税別)
2,747円
税込単価
3,022円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】 ・入数:赤/白各1巻 ・サイズ:W36XL約28m ・材質:レーヨン ・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

KS-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

KS-60の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KS-60
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,747円
( 3,022円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:赤/白各1巻
・サイズ:W36XL約28m
・材質:レーヨン
・JANコード:4970115335006
・トラスココード:113-2553
・質量:200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP 紅白テープの型番KS-60のページです。 型番KS-60に関する仕様情報を記載しております。
OP 紅白テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP 紅白テープ
布テープ(スフ)
布テープ(合繊)
布粘着テープ
クロステープ(布粘着テープ)
オリーブテープ No.145 布粘着テープ
メーカーオープン工業オカモトオカモトエスコ共和寺岡製作所
通常価格2,747円17,488円1,167円838円 -1,875円1,165円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました