17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症対策ポスター

通常単価(税別)
537563
税込単価
591619
通常出荷日:1日目

【特長】・熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです【用途】・熱中症対策への意識向上に

  • 商品タイプ
    標識
  • 材質
    コート紙
  • 縦 (mm)
    728
  • 横 (mm)
    515
  • 質量(g)
    60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
熱中症を予防しよう
4580284630491
390-6256
1個
熱中症にかかったら
4580284630507
390-6264
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537
( 591 )
1日目
563
( 619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです
【用途】
・熱中症対策への意識向上に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症対策ポスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症対策ポスター
熱中症処置応急セットTN
日除け笠
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
透明遮熱フィルムサーミオンクリア
レスキューボードベンチ
メーカーつくし工房昭和商会伝蔵スリーエムジャパンアキレステラモト
通常価格537-4,7011,408 -2,626 -86,00439,100
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目4日目1日目
商品タイプ標識その他頭周り用品フィルムフィルムその他
材質コート紙-----
縦(mm)728-----
横(mm)515-----
質量(g)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト