17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンコー ステンレスワゴンM21型 M21-9060-U75 M21-9060-U75

シンコー ステンレスワゴンM21型 M21-9060-U75

通常単価(税別)
63,061円
税込単価
69,367円
通常出荷日:5日目

【特長】・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます・耐磨耗性...

詳細を確認

    型番:

    M21-9060-U75
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    M21-9060-U75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M21-9060-U75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,061円
    ( 69,367円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
    ・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
    【商品仕様】
    ・ワゴン3段仕様
    ・総耐荷重(kg/台):80
    ・最大積載量(kg/台):80
    ・均等積載量(kg/段):50
    ・間口(mm):900
    ・奥行(mm):600
    ・高さ(mm):800
    ・段数(段):3
    ・支柱径(mm):25
    ・棚板調整ピッチ(mm):25
    ・材質:本体:ステンレス(SUS430)
    ・No.4仕上
    ・キャスター金具:スチール
    ・車輪:ウレタン
    ・トラスココード:130-8517
    ・質量:24kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンコー ステンレスワゴンM21型 M21-9060-U75の型番M21-9060-U75のページです。 型番M21-9060-U75に関する仕様情報を記載しております。
    シンコー ステンレスワゴンM21型 M21-9060-U75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンコー ステンレスワゴンM21型 M21-9060-U75
    シンコー ステンレスワゴンMN21型 MN21-7545-U75
    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-9060-U75
    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75
    W21型ワゴン ステンレス(SUS304)仕様
    W21型ワゴン オールステンレス(SUS304)仕様
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーキャニオンキャニオン
    通常価格63,061円62,877円55,737円41,230円87,820円 -127,095円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目〜8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました