17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオン シングルキャスター ストッパ_K9054050476 DSC-125S

キャニオン シングルキャスター ストッパ_K9054050476

通常単価(税別)
5,555
税込単価
6,111
通常出荷日:4日目

【特長】 ・キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単...

詳細を確認

    ご注意

    • キャニオン製品専用です。

    型番:

    DSC-125S
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DSC-125Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSC-125S
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,555
    ( 6,111 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます(各キャスターにスパナ付)
    ・クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます
    【商品仕様】
    ・キャニオンシェルフ用
    ・金具:スチール
    ・ストッパー:あり
    ・許容荷重:50kg
    ・許容荷重(kg):50
    ・取付高(mm):152
    ・摘要:ストッパー付
    ・材質:車輪:導電性ゴム車・スチール金具
    ・トラスココード:117-4284
    ・質量:0.8kg

    ご注意

    • キャニオン製品専用です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャニオン シングルキャスター ストッパ_K9054050476の型番DSC-125Sのページです。 型番DSC-125Sに関する仕様情報を記載しております。
    キャニオン シングルキャスター ストッパ_K9054050476のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャニオン シングルキャスター ストッパ_K9054050476
    キャニオン トップハンドル_K9054050627
    キャニオン トップハンドル_K9054050626
    キャニオン サイドハンドル_K9054050537
    キャニオン ミニワークテーブル
    キャニオン ポールクランプ
    メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格5,5556,3815,2986,09760,5561,895
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト