ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |
|
ミスミ メッシュパレット |

【特長】
・隣り合うシェルフの柱を連結する補強金具で、耐震対策にも有効です
【商品仕様】
・キャニオンシェルフ用
・材質:ステンレス(SUS304)
・トラスココード:119-5502
・質量:100g

トラスコ中山
ステンレス製支柱用連結金具(SUS304)

アズワン
PKS ポールクランプ

アズワン
ポストクランプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

トラスコ中山
フェニックスワゴン支柱 H880用
0通常価格(税別):8,265円~

サカエ
サカエオリジナルキャスター 自在ストッパー付
0通常価格(税別):894円