ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |

【特長】
・作業台、実験台の補助テーブルとして便利なテーブルワゴンです
【商品仕様】
・各種工場・研究施設に
・組立式
・間口(mm):850×550×805
・キャスター:自在式75mm(2個)自在式ストッパー付75mm(2個)
・材質:天板:ポリエステル化粧板
・あみ棚:スチール(パウダーコーティング アースグレー色)
・柱:ステンレス(SUS430)
・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム
・トラスココード:117-7351
・質量:18kg

テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

エレクター
UTSカート(SUS430)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):13,363円~

サカエ
ニューパールワゴン用天キャップ(4個)
0通常価格(税別):831円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
0通常価格(税別):21,031円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円