ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッサチェイン 壁面用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ Y-413

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面吊りセット(リングタイプ)【商品仕様】・付属のワイヤーロープを使用し、長さを調整後、対象...

詳細を確認

    型番:

    Y-413
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    Y-413の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    Y-413
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400円
    ( 1,540円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・壁面吊りセット(リングタイプ)
    【商品仕様】
    ・付属のワイヤーロープを使用し、長さを調整後、対象物の吊り下げなど
    ・吊り金具タイプ:リング
    ・使用荷重(kg):6
    ・材質:ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)
    ・壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト
    ・リングパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャスト
    ・JANコード:4968462204137
    ・トラスココード:114-5877
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッサチェイン 壁面用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ Y-413の型番Y-413のページです。 型番Y-413に関する仕様情報を記載しております。
    ニッサチェイン 壁面用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ Y-413のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッサチェイン 壁面用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ Y-413
    壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
    天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
    壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
    天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
    メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
    通常価格1,400円1,380円 -1,912円 -1,400円2,186円1,912円
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました