ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ビラカン 鉄【200~500個入り】

通常単価(税別)
4,087円~4,530円
税込単価
4,496円~4,983円
通常出荷日:1日目~5日目

額やパネルの吊り下げに便利な金具です。【共通仕様】・材質(座金):鉄(SPCC)・材質(カン):鉄(S...

詳細を確認
  • 実際に吊り下げ可能な荷重は、ビラカン 鉄の参考使用荷重にかかわらず、取り付ける場所の強度に依存します。荷重をかけすぎないように注意してください。
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊り下げるなどは、想定以上に荷重が大きくなる可能性があります。荷重をかけすぎないように注意してください。
  • ビラカン 鉄用の取り付けねじは付属していません。別途ご用意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

形状や線径のバリエーションが豊富な止め金具

型番:IBR20-14-ニッケル、IBR16-9-ニッケル、 IBR16-8-ニッケル、IBR12-6-ニッケル

型番:IBR20-14-ニッケル、IBR16-9-ニッケル、 IBR16-8-ニッケル、IBR12-6-ニッケル

使用例 パネルなどに木ネジで直接取り付ける 上部のリングを洋灯吊に掛けて使用

使用例
パネルなどに木ネジで直接取り付ける
上部のリングを洋灯吊に掛けて使用

製品仕様

ビラカン鉄の寸法図

ビラカン鉄の寸法図

品番線径標準寸法1,000個の重量破断荷重参考使用荷重材質表面処理
IBR20-142.0mmA30.0×B14.5×C3.5mm3.830kg68.2kg6.0kgSWRM6・SPCCニッケル
IBR16-91.6mmA11.0×B9.5×C3.8mm1.000kg60.0kg5.0kgSWRM6・SPCCニッケル
IBR16-81.6mmA11.0×B8.3×C3.8mm0.900kg51.4kg4.0kgSWRM6・SPCCニッケル
IBR12-61.2mmA8.0×B6.0×C3.2mm0.400kg27.8kg3.0kgSWRM6・SPCCニッケル

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

メーカー品番

JANコード

トラスココード

使用荷重

(kN)

破断荷重

(kg)

最小発注数量
A8.0×B6.0×C3.2
1.2
3
IBR12-6
4968462091225
127-8673
0.029
27.8
1パック

500個入り

A11.0×B8.3×C3.8
1.6
4
IBR16-8
4968462091218
128-0204
0.039
51.4
1パック

500個入り

A11.0×B9.5×C3.8
1.6
5
IBR16-9
4968462091201
126-6122
0.049
60.0
1パック

500個入り

A30.0×B14.5×C3.5
2.0
6
BR20-14
4968462091232
125-9830
0.059
68.2
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,397円
( 4,837円 )
5日目
4,530円
( 4,983円 )
5日目
4,530円
( 4,983円 )
1日目
4,087円
( 4,496円 )
5日目

詳細情報

基本情報

額やパネルの吊り下げに便利な金具です。
【共通仕様】
・材質(座金):鉄(SPCC)
・材質(カン):鉄(SWRM6)
・表面処理:ニッケルメッキ

ご注意

  • 実際に吊り下げ可能な荷重は、ビラカン 鉄の参考使用荷重にかかわらず、取り付ける場所の強度に依存します。荷重をかけすぎないように注意してください。
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊り下げるなどは、想定以上に荷重が大きくなる可能性があります。荷重をかけすぎないように注意してください。
  • ビラカン 鉄用の取り付けねじは付属していません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビラカン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QIBR12-6-ニッケルの全長と最大横幅を教えてください。
A
IBR12-6-ニッケルの全長は約16mm、カンを含む横幅は約8.5mmです。実測値なのである程度の誤差があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビラカン 鉄
Eパーツパック ビラカン 鉄
Eパーツパック 回転カン 鉄
パーツパック 回転カン 鉄 ニッケル
ヒートン 鉄
Dリング 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,087円-387円393円 -583円359円 -4,532円 -
通常出荷日1日目〜4日目3日目6日目4日目5日目
特性・用途該当なし-----
種類ビラカンビラカンスイベルスイベルマルカンボルトリング
洗浄方法洗浄無し-----
材質座金:SPCC、カン:SWRM6-----
表面処理ニッケルメッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト