17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ハイペアロン モスグレー 750×900 MR0380425

テラモト ハイペアロン モスグレー 750×900

通常単価(税別)
7,508円
税込単価
8,259円
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の除塵性能で腰が強くヘタりにくい製品です【商品仕様】・屋内、風除室、通路などに・規格サイ...

詳細を確認

    型番:

    MR0380425
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MR0380425の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR0380425
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,508円
    ( 8,259円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の除塵性能で腰が強くヘタりにくい製品です
    【商品仕様】
    ・屋内、風除室、通路などに
    ・規格サイズ:750×900mm
    ・材質:表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%
    ・B.C.F.ナイロン70%)
    ・裏面:軟質塩化ビニール
    ・JANコード:4904771323152
    ・トラスココード:855-1092
    ・質量:1.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト ハイペアロン モスグレー 750×900の型番MR0380425のページです。 型番MR0380425に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト ハイペアロン モスグレー 750×900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト ハイペアロン モスグレー 750×900
    テラモト ハイペアロン モスグレー 450×750
    テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1200
    テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1500
    テラモト ハイペアロン チョコブラウン 900×1800
    テラモト ハイペアロン オリーブグリーン 900×1800
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格7,508円4,305円10,171円13,236円16,911円16,911円
    通常出荷日4日目4日目1日目3日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました