ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500【120個入り】

通常単価(税別)
22,343円
税込単価
24,577円
通常出荷日:1日目

【特長】・天然無漂白のコットンを100%使用した自然環境にやさしい油吸着材です・無漂白のコットンの撥水...

詳細を確認

    型番:

    CH-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (120個入り)

    CH-1の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1パック

    120個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,343円
    ( 24,577円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然無漂白のコットンを100%使用した自然環境にやさしい油吸着材です
    ・無漂白のコットンの撥水性と親油性により水に浮かび、水面の油のみを吸着します
    ・油吸着後も沈まずに水に浮いており、回収が簡単です
    ・コットン繊維の内部に油を吸収するため、吸着した油の滴り落ちが少ないです
    ・ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくく引火しやすい油にも安全です
    【商品仕様】
    ・オイル用
    ・油水分離槽等での油の吸着に
    ・水面に浮かぶ油の吸着に
    ・海上、河川での流出事故に
    ・シートタイプ
    ・厚さ:6mm
    ・縦(mm):500
    ・油吸収量(L/箱):240
    ・横(mm):500
    ・材質:コットン100%(無漂白)
    ・JANコード:4560170007781
    ・トラスココード:114-4565
    ・質量:13.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500の型番CH-1のページです。 型番CH-1に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500
    オイルドライパッド 500×500mm
    浮上油キャッチャー(油対応)
    オイルキャッチャー(ロールタイプ)
    油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻
    ライオン 油っ固 500g
    メーカー橋本クロストラスコ中山橋本クロストラスコ中山東京メディカルLION
    通常価格22,343円29,960円13,674円5,399円 -3,712円906円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました