17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

通常単価(税別)
10,955
税込単価
12,051
通常出荷日:1日目

【特長】・手持ちのボリューム感に優れたパルプ素材のワイパーです・水に濡れても破れにくいです・厚手の生地...

詳細を確認

    型番:

    RP2938
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RP2938の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RP2938
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,955
    ( 12,051 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手持ちのボリューム感に優れたパルプ素材のワイパーです
    ・水に濡れても破れにくいです
    ・厚手の生地で吸水性に富んでいます
    ・食品衛生法に対応した生地で食品工場等でも使用できます
    【商品仕様】
    ・自動車工場での部品の拭取りに
    ・作業中に発生する油分、水分の拭取りに
    ・機械の整備や製品の粗拭きに
    ・食品工場での拭き取り、液体の吸収に
    ・色:ホワイト
    ・シートサイズ(mm):287×380
    ・材質:パルプ+レーヨン不織布
    ・JANコード:4560170007774
    ・トラスココード:115-7149
    ・質量:5.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚の型番RP2938のページです。 型番RP2938に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚
    橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)
    エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166
    ワイプオール X50
    ワイプオール(x50)
    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)
    メーカー橋本クロス橋本クロス三商日本製紙クレシアアズワン小津産業
    通常価格10,95514,38614,85716,714 -10,182 -20,628
    通常出荷日1日目1日目2日目5日目〜1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト