17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入 AMU9X9

橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

通常単価(税別)
98,823
税込単価
108,705
通常出荷日:4日目

【特長】・超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです・端面ヒートカット処...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    AMU9X9
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AMU9X9の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AMU9X9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,823
    ( 108,705 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです
    ・端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています
    【商品仕様】
    ・クリーンルーム内でのふき取りに
    ・クラス100対応
    ・端面ヒートカット
    ・サイズ(mm):220×220
    ・材質:ポリエステル(超極細繊維)
    ・JANコード:4560170008054
    ・トラスココード:108-5029
    ・質量:14kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入の型番AMU9X9のページです。 型番AMU9X9に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入
    MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)
    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)
    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】
    ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)
    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚
    メーカー橋本クロスコクゴ小津産業アズワンタスコ橋本クロス
    通常価格98,8232,60020,62819,81315,45710,955
    通常出荷日4日目5日目10日目10日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました