ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 大型アルミ防湿袋 SAL-02 |
|
コクゴ アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ |
|
ケニス ラミジップ AL【25~50個入り】 |
|
エスコ 洗浄ざる(ステンレス製) |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
【特長】
・大容量のサイドガゼット袋です
・サイドガゼットが拡がり箱型になるので縦置きも可能で、限られたスペースでも展示できます
・防湿性、ガスバリア性、遮光性に優れ、脱酸素剤も使用できます
【商品仕様】
・大容量のペットフード
・食業務用品添加物や調味料
・農産加工品(米、粉末原料、お茶、コーヒー等)
・食品パックや小分け包装に
・厚さ:0.13mm
・色:シルバー
・縦(mm):500
・横(mm):300
・厚さ(mm):0.13
・ガゼット幅(mm):80
・材質:ポリエステル/ナイロン/アルミ箔の複層
・JANコード:4909767452915
・トラスココード:859-0611
・質量:2004g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~