17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン PPビーカー 300ml 3573-06 222633

アサヒペン PPビーカー 300ml 3573-06

通常単価(税別)
421円
税込単価
463円
通常出荷日:4日目

【特長】・注ぎ口があるポリプロピレン製ビーカーです【商品仕様】・液体の小分けや混合などに・上部径×下部...

詳細を確認

    型番:

    222633
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    222633の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222633
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    421円
    ( 463円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・注ぎ口があるポリプロピレン製ビーカーです
    【商品仕様】
    ・液体の小分けや混合などに
    ・上部径×下部径×高さ(mm):95x77x94
    ・色:半透明
    ・容量(L):0.3
    ・注ぎ口径(mm):95
    ・材質:材質:ポリプロピレン
    ・耐熱温度:0℃-70℃
    ・JANコード:4970925222633
    ・トラスココード:128-5838
    ・質量:59g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン PPビーカー 300ml 3573-06の型番222633のページです。 型番222633に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン PPビーカー 300ml 3573-06のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン PPビーカー 300ml 3573-06
    アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04
    PPビーカー
    アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04
    アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 300ml 1069-06
    アサヒペン ポリロート 120ml 3016-06
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格421円1,366円642円 -618円439円965円
    通常出荷日4日目4日目2日目〜1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました