ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
トラスコ中山 重石(おもし) |
|
カーボーイ 安心クッション 平型 |
|
中川ケミカル カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー) |
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 小 |
|
トラスコ中山 安心クッション(コーナー・油面接着仕様) |

| 1146420115 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:PET板 ・JANコード:4573454533340 ・トラスココード:121-8037 ・質量:180g |
|---|---|
| 1146420315 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:ステッカー ・JANコード:4573454536785 ・トラスココード:121-4933 ・質量:80g |
【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

日本緑十字社
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意接触禁止」


昭和シェル石油
シェルテラスS2 M
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,084円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,090円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):1,950円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,220円

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,011円~

トラスコ中山
廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山
5通常価格(税別):2,735円

ユニット
表示スタンド A3・A4・B4横型
5通常価格(税別):7,970円~

シンワ測定
黒板 スチール製
4通常価格(税別):3,792円~