ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入【12個入り】

通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:1日目

【特長】・すべり止め付の軍手です【商品仕様】・7ゲージ編・色:ホワイト・サイズ:フリー・全長(cm):...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4979058688286
  • トラスココード
    819-2498
  • 厚さ(mm)
    1.8
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール(PVC)

型番:

MHG-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MHG-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
色
ホワイト
JANコード
4979058688286
トラスココード
819-2498
厚さ(mm)
1.8
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
720.000
材質1
繊維部:ポリエステル
材質2
すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHG-400
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め付の軍手です
【商品仕様】
・7ゲージ編
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):1.8
・材質:繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4979058688286
・トラスココード:819-2498
・質量:720g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入の型番MHG-400のページです。 型番MHG-400に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入
ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入
すべり止め手袋お買い得品(12双入)
助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980
すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)
すべり止め手袋ソフトドライブ女性用
メーカーミドリ安全ミドリ安全勝星産業富士手袋川西工業勝星産業
通常価格1,366円1,448円2,210円1,047円556円 -505円 -
通常出荷日1日目1日目7日目在庫品1日目1日目1日目〜
商品タイプ軍手軍手-軍手軍手軍手
仕様ボツボツ-ボツボツボツ
サイズフリーフリーMフリーフリー-
色ホワイトホワイト----
JANコード49790586882864979058688293----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました