ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000

通常単価(税別)
15,92414,501
税込単価
17,51615,951
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください【商品仕様】・16°テーパーコレット(=片角...

詳細を確認

型番:

MRA-ERH20.201000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRA-ERH20.201000の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MRA-ERH20.201000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,92414,501
( 15,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・ねじ径:M12x1.75
・外径(mm):28
・規格:ER20
・全長(mm):140
・把握径(mm):1.5-13.0
・適合レンチ:MRA-ERR20M
・首下長(mm):100
・適合コレット:ER20
・JANコード:4526587380749
・トラスココード:818-8417
・質量:224g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000の型番MRA-ERH20.201000のページです。 型番MRA-ERH20.201000に関する仕様情報を記載しております。
MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000
ERコレットシステム ホルダー
ERストレートコレットチャック
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
コレットチャックホルダ C-ER
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20
メーカーMRAMRAVERTEXユキワ精工タンガロイ日研工作所
通常価格15,92413,304 -14,824 -21,87148,480 -8,646 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト