17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ERコレットシステム ホルダー

ERコレットシステム ホルダー
通常単価(税別)
11,277円~18,110円
税込単価
12,405円~19,921円
通常出荷日:1日目

【特長】・ERコレット(16°テーパーコレット)用の超スリムタイプのホルダーです。・深く狭い箇所の干渉...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕様

MRA-ERH11.161000【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・ねじ径:M5x0.8
・外径(mm):16
・規格:ER11
・全長(mm):116.2
・把握径(mm):0.5-7.0
・適合レンチ:MRA-ERR11M
・首下長(mm):100
・適合コレット:ER11
・JANコード:4526587380701
・トラスココード:818-8413
・質量:132g
MRA-ERH11.161400【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・ねじ径:M5x0.8
・外径(mm):16
・規格:ER11
・全長(mm):156.6
・把握径(mm):0.5-7.0
・適合レンチ:MRA-ERR11M
・首下長(mm):140
・適合コレット:ER11
・JANコード:4526587380718
・トラスココード:818-8414
・質量:184g
MRA-ERH16.201000【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・ねじ径:M10x1.5
・外径(mm):22
・規格:ER16
・全長(mm):126.6
・把握径(mm):0.5-10.0
・適合レンチ:MRA-ERR16M
・首下長(mm):100
・適合コレット:ER16
・JANコード:4526587380725
・トラスココード:818-8415
・質量:208g
MRA-ERH20.201800【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・ねじ径:M12x1.75
・外径(mm):28
・規格:ER20
・全長(mm):220
・把握径(mm):1.5-13.0
・適合レンチ:MRA-ERR20M
・首下長(mm):180
・適合コレット:ER20
・JANコード:4526587380756
・トラスココード:818-8418
・質量:340g
MRA-ERH08.101000【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・外径(mm):12
・規格:ER8
・全長(mm):116.2
・把握径(mm):0.5-5.0
・適合レンチ:MRA-ERR08M
・首下長(mm):100
・適合コレット:ER8
・JANコード:4526587380695
・トラスココード:818-8412
・質量:62g
MRA-ERH16.201600【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください
【商品仕様】
・16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・超スリムタイプ
・ねじ径:M10x1.5
・外径(mm):22
・規格:ER16
・全長(mm):186.6
・把握径(mm):0.5-10.0
・適合レンチ:MRA-ERR16M
・首下長(mm):160
・適合コレット:ER16
・JANコード:4526587380732
・トラスココード:818-8416
・質量:310g

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

RoHS2(10物質)?最小発注数量
・外径(mm):12・規格:ER8・全長(mm):116.2・把握径(mm):0.5-5.0・適合レンチ:MRA-ERR08M・首下長(mm):100
・適合コレット:ER8・JANコード:4526587380695・トラスココード:818-8412・質量:62g
対応
1個
・ねじ径:M5x0.8・外径(mm):16・規格:ER11・全長(mm):116.2・把握径(mm):0.5-7.0・適合レンチ:MRA-ERR11M・首下長(mm):100
・適合コレット:ER11・JANコード:4526587380701・トラスココード:818-8413・質量:132g
対応
1個
・ねじ径:M5x0.8・外径(mm):16・規格:ER11・全長(mm):156.6・把握径(mm):0.5-7.0・適合レンチ:MRA-ERR11M・首下長(mm):140
・適合コレット:ER11・JANコード:4526587380718・トラスココード:818-8414・質量:184g
対応
1個
・ねじ径:M10x1.5・外径(mm):22・規格:ER16・全長(mm):126.6・把握径(mm):0.5-10.0・適合レンチ:MRA-ERR16M・首下長(mm):100
・適合コレット:ER16・JANコード:4526587380725・トラスココード:818-8415・質量:208g
対応
1個
・ねじ径:M10x1.5・外径(mm):22・規格:ER16・全長(mm):186.6・把握径(mm):0.5-10.0・適合レンチ:MRA-ERR16M・首下長(mm):160
・適合コレット:ER16・JANコード:4526587380732・トラスココード:818-8416・質量:310g
対応
1個
・ねじ径:M12x1.75・外径(mm):28・規格:ER20・全長(mm):220・把握径(mm):1.5-13.0・適合レンチ:MRA-ERR20M・首下長(mm):180
・適合コレット:ER20・JANコード:4526587380756・トラスココード:818-8418・質量:340g
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,277円
( 12,405円 )
1日目
11,768円
( 12,945円 )
1日目
14,408円
( 15,849円 )
1日目
12,829円
( 14,112円 )
1日目
16,646円
( 18,311円 )
1日目
18,110円
( 19,921円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ERコレット(16°テーパーコレット)用の超スリムタイプのホルダーです。・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ERコレットシステム ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ERコレットシステム ホルダー
MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000
ERストレートコレットチャック
コレットチャックホルダ C-ER
内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型
KM63XMZ-ER/コレットチャック
メーカーMRAMRAVERTEXタンガロイタンガロイWINWELL JAPAN
通常価格11,277円-13,318円14,824円 -54,255円 -38,406円54,490円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目8日目
仕様1・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください・16°テーパーコレット(=片角8°)・DIN6499・ISO15488・超スリムタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト