17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフセンタリング3点内径マイクロメータセット 44 AS

通常単価(税別)
109,441円
税込単価
120,385円
通常出荷日:26日目

・内径マイクロメータ44Aのセットになります。・付属品:ケース、リングゲージ

  • メーカー型番
    44AS
  • 付属品
    ケース,リングゲージ

型番:

4190351
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4190351の仕様・寸法情報

メーカー型番
44AS
測定範囲(mm)
12ー20
マイクロメータ数
2
リングゲージ直径(mm)
16
付属品
ケース,リングゲージ
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • マイクロメータ数

  • リングゲージ直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
4190351

測定範囲

(mm)

マイクロメータ数

リングゲージ直径

(mm)

最小発注数量
12ー20
2
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,441円
( 120,385円 )
26日目

詳細情報

基本情報

・内径マイクロメータ44Aのセットになります。
・付属品:ケース、リングゲージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフセンタリング3点内径マイクロメータセット 44 ASの型番4190351のページです。 型番4190351に関する仕様情報を記載しております。
セルフセンタリング3点内径マイクロメータセット 44 ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフセンタリング3点内径マイクロメータセット 44 AS
マイクロゲージセット
デジタル三点マイクロメータ
177シリーズ セットリング
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)
シリンダゲージ用補助ブロックセット
メーカーマールバウアーズ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格109,441円246,665円 -52,810円 -9,911円 -90,060円 -32,052円
通常出荷日26日目1日目2日目在庫品1日目〜2日目〜4日目
メーカー型番44AS-----
付属品ケース,リングゲージ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました