17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイトプリセッタ(通電式)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
50
0.32
1個
100
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,125円
( 39,738円 )
4日目
52,377円
( 57,615円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先位置を基準面より50mmまたは100mmの高さで検出し、光と音(HP-100ZMの場合のみ)で知らせます。
・刃先を傷めないクッション機構。
・底面マグネットで取付自在。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイトプリセッタ(通電式)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
工具長測定
2
満足度:2.0
使用していて工具長が変わったため調べると全長が50.1あった。 構造としてアクリルの部分が土台より外れやすい。 電池を入...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。メーカー側へフィードバックのうえ真摯に商品改善に向け取り組ませていただきます。

0人が参考にしています。
Z軸のセットに
5
満足度:5.0
今まで使ってたものと違って全周囲方向でLEDが光るんでめちゃくちゃやりやすい! コレ使ったら他のメーカーのが見辛くなりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトプリセッタ(通電式)
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
Zゼロセッタ
メーカーVERTEX大昭和精機大昭和精機VERTEXトラスコ中山VERTEX
通常価格36,125円-52,000円37,143円45,460円 -35,326円40,728円
通常出荷日4日目8日目3日目4日目1日目4日目
高さ精度(μm)50~+100~+55±55
ストローク(mm)2121.522
最小測定工具径(mm)10.10.11--
全幅(mm)LEDランプ部:40、測定子部:182423-54-
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト