ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユニバーサルアングルチャック

ユニバーサルアングルチャック VUA-100J-G29
通常単価(税別)
226,471
税込単価
249,118
通常出荷日:4日目

【特長】・傾斜機能を備えたスクロールチャックです。【仕様】・4インチスクロールチャック:硬爪タイプ(億...

詳細を確認

型番:

VUA-100J-G29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VUA-100J-G29の仕様・寸法情報

テーブル直径(mm)
112
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
110
寸法E(mm)
77
寸法F(mm)
16
把握範囲(mm)
外径:Φ3~Φ95、内径Φ29~Φ84
最小目盛
副尺:3分
寸法C(mm)
181
精度
旋回角:3分以内、傾斜角:5分以内
重量(kg)
14.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VUA-100J-G29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226,471
( 249,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜機能を備えたスクロールチャックです。
【仕様】
・4インチスクロールチャック:硬爪タイプ(億川鐵工所 SC-4H)
・付属品:六角レンチ
・材質:本体…SK2、チャック…ミーハナイト鋳鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルアングルチャックの型番VUA-100J-G29のページです。 型番VUA-100J-G29に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルアングルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルアングルチャック
薄型フライスチャック4爪タイプ
ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg
薄型フライスチャック3爪タイプ
NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP TP
ARM 日鋼用鉄生爪
メーカーVERTEXVERTEXアーム産業VERTEX三洋製作所アーム産業
通常価格226,471195,178 -32,403155,648 -38,554 -5,195 -
通常出荷日4日目4日目8日目4日目3日目8日目
テーブル直径(mm)112-----
寸法A(mm)180-----
寸法B(mm)110-----
寸法E(mm)77-----
寸法F(mm)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト