ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 適用チャック

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セミユニバーサルインデックスセンタ

型番:

BS-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BS-0の仕様・寸法情報

適用チャック
5
重量(kg)
19
付属品
割出プレートセット(DP-1)、テールストックTS-1
全長L(mm)
177
材質
FC25
精度
センタ振れ精度:0.02mm/100mm、中心テーパ穴の振れ精度:0.015mm/100mm、主軸の振れ精度:0.015mm/100mm
MT No.
センタホール:MT-2
外径(mm)
センタホール:18
ベースサイズ(mm)
160×91
幅(mm)
188
高さ(mm)
本体:173、センタ:100
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BS-0

適用チャック

重量

(kg)

付属品

全長L

(mm)

MT No.

外径

(mm)

ベースサイズ

(mm)

幅

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
5
19
割出プレートセット(DP-1)、テールストックTS-1
177
センタホール:MT-2
センタホール:18
160×91
188
本体:173、センタ:100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,589円
( 130,448円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に割り出し作業ができます。
・0~90°の範囲で傾斜できます。
【付属品】
・割出プレートセット(DP-1)
・テールストック TS-1(BS-0用)、TS-2(BS-1用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミユニバーサルインデックスセンタの型番BS-0のページです。 型番BS-0に関する仕様情報を記載しております。
セミユニバーサルインデックスセンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミユニバーサルインデックスセンタ
縦横兼用ロータリテーブル
チャックフランジ
ロータリーテーブル(縦型使用可)
手動型割出台
簡易ロータリーテーブル
メーカーVERTEXギガ・セレクションユキワ精工トラスコ中山ユキワ精工トラスコ中山
通常価格118,589円51,782円8,822円 -89,715円 -178,615円 -81,078円 -
通常出荷日4日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質FC25-----
精度センタ振れ精度:0.02mm/100mm、中心テーパ穴の振れ精度:0.015mm/100mm、主軸の振れ精度:0.015mm/100mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました