ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テーブル直径(mm)

    ~mm
  • テーブル高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法A1(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法E(mm)

    ~mm
  • 寸法F(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法I(mm)

    ~mm
  • 寸法J(mm)

    ~mm
  • 寸法K(mm)

    ~mm
  • 寸法M(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロータリチャック

型番:

VSR-63-G29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VSR-63-G29の仕様・寸法情報

テーブル直径(mm)
160
テーブル高さ(mm)
110
寸法A(mm)
245
寸法A1(mm)
233
寸法B(mm)
139
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
70
寸法I(mm)
3-M8
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
29
寸法M(mm)
14
把握範囲(mm)
外径:Φ4~160、内径:Φ48~150
詳細タイプ
硬爪、3爪タイプ
最小目盛
1°
重量(kg)
16

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VSR-63-G29

テーブル直径

(mm)

テーブル高さ

(mm)

寸法A

(mm)

寸法A1

(mm)

寸法B

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法H

(mm)

寸法I

(mm)

寸法J

(mm)

寸法K

(mm)

寸法M

(mm)

把握範囲

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
160
110
245
233
139
45
15
70
3-M8
69
29
14
外径:Φ4~160、内径:Φ48~150
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,000円
( 137,500円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3爪、硬爪用のロータリチャックです。
【仕様】
・最小目盛1°。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリチャックの型番VSR-63-G29のページです。 型番VSR-63-G29に関する仕様情報を記載しております。
ロータリチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリチャック
薄型フライスチャック4爪タイプ
ユニバーサルアングルチャック
薄型フライスチャック3爪タイプ
ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg
NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP TP
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXアーム産業三洋製作所
通常価格125,000円195,178円 -226,471円155,648円 -34,034円38,554円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目3日目
詳細タイプ硬爪、3爪タイプ生爪・硬爪兼用タイプ-生爪・硬爪兼用タイプ--
最小目盛1°-副尺:3分---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました