17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

VP-118A パラレルブロック

通常単価(税別)
6,1578,977
税込単価
6,7739,875

【特長】・材質S45C、硬度HRC50±2のパラレルブロックです【仕様】・総研...

詳細情報を確認する
  • 硬度
    HRC50±2
  • 平行度
    0.005
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    8.5×14×150
    1個
    8.5×16×150
    1個
    8.5×20×150
    1個
    8.5×24×150
    1個
    8.5×30×150
    1個
    8.5×32×150
    1個
    8.5×40×150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,157
    ( 6,773 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    6,638
    ( 7,302 )
    4日目
    6,737
    ( 7,411 )
    4日目
    7,227
    ( 7,950 )
    4日目
    7,647
    ( 8,412 )
    4日目
    8,067
    ( 8,874 )
    4日目
    8,977
    ( 9,875 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質S45C、硬度HRC50±2のパラレルブロックです
    【仕様】
    ・総研磨仕上げ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VP-118A パラレルブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VP-118A パラレルブロック
    〈VP-128A〉パラレルブロック
    〈VP-100〉パラレルブロック
    ワークストッパ
    パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ
    〈VP -100〉爪金
    メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXミスミVERTEX
    通常価格6,157-6,056 -5,484 -17,000 -13,700 -9,883
    通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目3日目4日目
    硬度HRC50±2HRC48~53HRC48~53HRC50±2--
    平行度0.0050.0050.005---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バイス用治具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト