ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
【特長】
・特殊な吸盤を使用していますので、ガラストップの冷蔵庫や鏡などにもつけられます
・インテリアの邪魔をしない、超薄型10mmです
・5つのリズムを選べて使い分けに便利です
・ガラス・金属・タイルにつけられます(壁紙にはつけられません)

エー・アンド・デイ
電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,066円~

三商
カラーテープ 幅20.5㎜ K-205 赤
0通常価格(税別):1,296円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~