ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)

通常単価(税別)
2,969
税込単価
3,266
通常出荷日:3日目

【特長】・用途…溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用・棒径(mm)…直径2.6・全長(mm)…350・内容量(g...

詳細を確認

型番:

EA318AH-2.6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA318AH-2.6の仕様・寸法情報

全長(mm)
350
内容量(g)
500
棒径(mm)
φ2.6
用途
溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用

型番リスト

表示件数
型番
EA318AH-2.6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969
( 3,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用
・棒径(mm)…直径2.6
・全長(mm)…350
・内容量(g)…500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)の型番EA318AH-2.6のページです。 型番EA318AH-2.6に関する仕様情報を記載しております。
φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
φ3.2mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)
φ3.2mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)
φ1.6mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9692,8232,9002,3892,3892,115
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)350350300350--
内容量(g)500500500500--
棒径(mm)φ2.6φ3.2φ2.6φ3.2--
用途溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました