ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)

φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用) EA318AG-2.6
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円
通常出荷日:3日目

【特長】・用途…SUS309及び耐熱鋳銅の溶接用・棒径(mm)…直径2.6・全長(mm)…300・内容...

詳細を確認

型番:

EA318AG-2.6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA318AG-2.6の仕様・寸法情報

全長(mm)
300
内容量(g)
500
棒径(mm)
φ2.6
用途
SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用

型番リスト

表示件数
型番
EA318AG-2.6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900円
( 3,190円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…SUS309及び耐熱鋳銅の溶接用
・棒径(mm)…直径2.6
・全長(mm)…300
・内容量(g)…500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)の型番EA318AG-2.6のページです。 型番EA318AG-2.6に関する仕様情報を記載しております。
φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)
φ3.2mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)
φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
φ3.2mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
φ1.6mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,900円2,389円2,969円2,823円2,389円2,115円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)300350350350--
内容量(g)500500500500--
棒径(mm)φ2.6φ3.2φ2.6φ3.2--
用途SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました