17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 OUT式フローメータ付調整器

通常単価(税別)
27,35865,264
税込単価
30,09471,790
通常出荷日:6日目

【特長】・誤差が小さく安定性抜群の流量調整器。・炭酸ガス容器用は、流量25L/minタイプと大流量50...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ガス

最高一次側圧力

(MPa)

流量調整範囲

(L/h)

重量

(kg)

ヒーター用電源

サーモスタット

圧力計

(MPa)

Stock No.

使用圧力(MPa)

最小発注数量
炭酸ガス
12.0
600~3000
2.14
AC100V±10V 400W
55℃
0.5
DC061301
MAX. 0.2
1個
炭酸ガス
12.0
120~1500
2.1
AC100V±10V 200W
55℃
0.5
DC061401
MAX. 0.2
1個
アルゴン
14.7
120~1800
0.9
-
-
残圧計
DC081201
0.2(固定)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,264
( 71,790 )
6日目
65,264
( 71,790 )
6日目
27,358
( 30,094 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤差が小さく安定性抜群の流量調整器。
・炭酸ガス容器用は、流量25L/minタイプと大流量50L/minタイプをご用意しました。
・OUT式フローメーターの採用により、溶接機に流量抵抗の大きい機器がついていても、流量誤差が小さく安定した流量が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 OUT式フローメータ付調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 OUT式フローメータ付調整器
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 大容量せつやく君II
ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)
容器圧力調整器 セフティゴールドII
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格27,358-65,26417,635 -92,44638,30221,483
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目7日目6日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
接続一次側W22-14W22-14M12×1.0W22-14W22-14山(袋ナット)W22.5-14山左(取付ねじ)
接続二次側M12×1、JIS1号ホース差しM12×1 JIS1号ホース差しM12×1.0M12×1 JIS1号ホース差し(φ8.5以下)M12×1.0(袋ナット) JIS1号ホース差しM16×1.5左 JIS3号ホース差し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト