ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電波掛け時計

通常単価(税別)
5,508円
税込単価
6,059円
通常出荷日:7日目

【材質】・プラスチック、ガラス。【付属品】・取扱説明書、保証書。

型番:

W-462-SM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-462-SMの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
電波時計
表示
アナログ
詳細タイプ
ウェーブ420
色
銀メタリック(SM)
サイズ(mm)
420×420×47
JANコード
4952324246212
電池
単3形アルカリ乾電池:1本
重量(g)
1360
内容量
1個

商品情報

詳細タイプ商品コード機能詳細
梢 (コズエ)W-634-BR
電波時計、連続秒針、電波受信ON/OFF機能、立体文字
ウェーブ420W-462-SM
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止(午前0時2分~午前6時2分)
アストルW-649-SM-Z
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止(午後10時~午前6時)
カプタインW-650-WH-Z
電波時計、連続秒針、電波ON/OFF機能
ペストルW-699-N
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
ロズベルクW-705-SM-Z
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止(午後10時~午前6時)
キサラギW-700-BR-Z
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
ダブルリンクW-711-WH
電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、
カレンダー表示、六曜表示、電波受信状況表示,
温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、エアサーチ(環境アイコン表示)

型番リスト

表示件数
型番
W-462-SMW-462-SM

商品タイプ

機能

詳細タイプ

色

サイズ

(mm)

JANコード

電池

重量

(g)

内容量

最小発注数量
掛時計(丸型)
電波時計
ウェーブ420
銀メタリック(SM)
420×420×47
4952324246212
単3形アルカリ乾電池:1本
1360
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,508円
( 6,059円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・プラスチック、ガラス。
【付属品】
・取扱説明書、保証書。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波掛け時計の型番W-462-SMのページです。 型番W-462-SMに関する仕様情報を記載しております。
電波掛け時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛け時計
防水/防滴掛け時計
デジタル電波時計
振り子電波時計
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
メーカーノア精密ノア精密ノア精密ノア精密セイコークロックセイコークロック
通常価格5,508円1,561円13,239円8,409円16,871円 -14,794円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
表示アナログアナログデジタルアナログアナログアナログ
内容量1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました