ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):2,052円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目







| 詳細タイプ | 商品コード | 機能詳細 |
| バブルコート | FEW130-BU FEW130-WH | ステップ秒針、防滴仕様(IPX2相当)、置掛両用、タオルハンガー兼スタンド付 |
| アクアガード | W-662-WH-Z | ステップ秒針、生活防水(IP×7相当) |

ノア精密
電波掛け時計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セイコークロック
SEIKO 電波掛時計 P枠
5通常価格(税別):10,867円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

LIHIT LAB
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
4.5通常価格(税別):3,828円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

ルネセイコウ
プロワークチェア(スウィング機能なし)
5通常価格(税別):16,085円

キングジム
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル
5通常価格(税別):1,224円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 黄
5通常価格(税別):1,224円

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):11,522円