ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ【10個入り】

200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ 62-3842-24
通常単価(税別)
23,703円
税込単価
26,073円
通常出荷日:9日目

型番:

62-3842-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

62-3842-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
容量
200μL
仕様
未滅菌
サイズ
S
商品詳細種別
目盛付クリアチップ NEXTYパック
内容量
96本×5段10ラック

型番リスト

表示件数
型番
62-3842-2462-3842-24

内容量

最小発注数量
96本×5段10ラック
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,703円
( 26,073円 )
9日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズの型番62-3842-24のページです。 型番62-3842-24に関する仕様情報を記載しております。
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31
QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌
200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS
アイビス ピペットチップ バルクパック
メーカーアズワンアズワンアズワンWATSONWATSONアズワン
通常価格23,703円5,894円8,397円18,855円19,058円3,876円 -
通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップ
容量200μL--200μL200μL-
仕様未滅菌滅菌済、Dnase、Rnase、Pyrogen、endotoxinフリー滅菌済--オートクレーブ可(121℃、20分以下)
サイズS-----
商品詳細種別目盛付クリアチップ NEXTYパック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました