ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31【960個入り】

QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31 62-7024-31
通常単価(税別)
5,894
税込単価
6,483
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードタイプです。【商品仕様】・オートクレーブ可能・材質:PP製・色:クリアー・全長:...

詳細を確認

型番:

62-7024-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (960個入り)

62-7024-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
オートクレーブ
目盛単位
先端2μL
仕様
滅菌済、Dnase、Rnase、Pyrogen、endotoxinフリー
クリア
全長(mm)
31.5
JANコード
4589488393911
材質
PP製
内容量
96本×10ラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-7024-31

内容量

最小発注数量
96本×10ラック
1パック

960個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,894
( 6,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプです。
【商品仕様】
・オートクレーブ可能
・材質:PP製
・色:クリアー
・全長:31.5mm
・目盛:先端2μL
・Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
・包装:ラック(96本×10ラック)
・滅菌済
・JANコード:4589488393911
・内容量:96本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31の型番62-7024-31のページです。 型番62-7024-31に関する仕様情報を記載しております。
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31
QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
アイビス(R)ピペットチップ
アイビス ピペットチップ バルクパック
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ
10ulロング フィルターチップ システムラック 滅菌
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンWATSON
通常価格5,8948,39711,817 -3,377 -21,12616,997
通常出荷日4日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップ
オートクレーブ不可--
目盛単位先端2μL100、200、500、1000μL---2/10μL
仕様滅菌済、Dnase、Rnase、Pyrogen、endotoxinフリー滅菌済-オートクレーブ可(121℃、20分以下)未滅菌-
クリアクリアーナチュラル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました